Pubblica i tuoi prodotti
VIA53
VIA53
    Co.E.M.

    VIA53

    VIA è un incasso dal design pulito studiato per essere installato su scatole 503 e 506. 

    Voce di capitolato
    • Incasso da esterno;montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento);corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA trasparente o opalino;finiture: Al anodizzato;n.12  LED media intensità;6W (24Vdc), 6W(350mA);include cave 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C ;flusso totale:   570lm(2700,CRI80,24Vdc), 670lm(3000,CRI80,24Vdc), 700lm(4000,CRI80,24Vdc),  780lm(2700,CRI80,350mA), 910lm(3000,CRI80,350mA), 950lm(4000,CRI80,350mA);colore LED: bianco 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP65;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento III;peso: 0,240Kg;dimensioni: 120x76x9,5mm;  dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; 

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVIA53
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaStep light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)76
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)9.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring