Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
MAGRITTE-2 LED Old gold picture wall light 8W

MAGRITTE-2 LED Old gold picture wall light 8W

MAGRITTE is a LED wall lamp pictures adjustable, made of steel. The light source is LED 8W 3000K 500Lm CRI>80, driver included. It is a lamp with minimalist lines, which let the importance of the object lighted up.
Voce di capitolato
  • Fixing: Wall

    Diffuser Material: PMMA

    Diffuser Finish: Opal

    Body Material: Aluminium+Steel

    Body Finish: Old Gold

    Light Source: SMD LED

    Light Source Included: Yes

    Power Max.: 8W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 20

    Type: II

    Maximum Driver Info:

    Colour Temperature: 3000K

    CRI: >80

    Lumens Max: 500lm

    Voltage: 100V-240V

    Total Height: 45

    Length: 452

    Depth: 224

    Additional Rods Included in the Box: No

    Reference: 61084

    Series: 6108

    EAN: 8421776163867

    Tariff Item: 9405119090

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico61084_-_magritte-2-led-old-gold-picture-wall-light-8w
  • Raccolta di collezioniInterior
  • CollezioneSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL