Pubblica i tuoi prodotti
835E10SOLR Cerniera Libera Evo
835E10SOLR Cerniera Libera Evo
835E10SOLR Cerniera Libera Evo
    Colcom

    835E10SOLR Cerniera Libera Evo

    Cerniera libera (versione destra secondo DIN 107) muro-vetro per porta in battuta. Da abbinare con 835E10-835E11. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50mm.
    Voce di capitolato
    • Porte interne. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFree-Hinge-Evo-835E10SOLR
    • Famiglia di prodottoGlass Hardware
    • Gruppo di famigliaFree hinge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)184
    • Larghezza (mm)63
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.53
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numero OmniClass23-17 11 23
    • Titolo OmniClassAll Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit