Pubblica i tuoi prodotti
835E50SOLL Cerniera libera Evo
Colcom

835E50SOLL Cerniera libera Evo

Cerniera libera (versione sinistra secondo DIN 107) vetro-vetro per porta in battuta. Da abbinare con 835E50-835E51. Si installa su porte con profilo in battuta.
Voce di capitolato
  • Porte interne. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFree-Hinge-Evo-835E50SOLL
  • Famiglia di prodottoGlass Hardware
  • Gruppo di famigliaFree hinge
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)184
  • Larghezza (mm)92
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.69
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Codice UNSPSC30171501
  • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Numero OmniClass23-17 11 23
  • Titolo OmniClassAll Glass Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit