Pubblica i tuoi prodotti
8011BT Cerniera oleodinamica Biloba
Colcom

8011BT Cerniera oleodinamica Biloba

Cerniera oleodinamica (aletta spostata) con regolazione della velocità di chiusura dell'anta, concepita per applicazioni in ambienti umidi e per alte temperature come saune e bagni turchi. Monta tutte le guarnizioni OR del circuito oleodinamico in Viton e perno in acciaio Inox Aisi 420. Stop a 0° +90° -90°.
Voce di capitolato
  • Box doccia. Spessori vetro da 8mm a 13,52mm .Larghezza porta massima 1000mm. Massimo peso porta 100 Kg. Intervallo di temperatura di lavoro da -15°C a +100° C . Chiusura automatica da +80° -80°.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHydraulic-Hinge-Biloba-8011BT
  • Famiglia di prodottoGlass Hardware
  • Gruppo di famigliaHydraulic hinge
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)108
  • Larghezza (mm)79.5
  • Profondità (mm)52
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.67
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Codice UNSPSC30171501
  • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Numero OmniClass23-17 11 23
  • Titolo OmniClassAll Glass Doors
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors