Pubblica i tuoi prodotti
8015L Cerniera oleodinamica Biloba
8015L Cerniera oleodinamica Biloba
8015L Cerniera oleodinamica Biloba
8015L Cerniera oleodinamica Biloba
    Colcom

    8015L Cerniera oleodinamica Biloba

    Cerniera oleodinamica (vetro vetro a 180°) con regolazione della velocità di chiusura dell'anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta. “L” Light con molla depotenziata per porte di larghezza inferiore a 500.
    Voce di capitolato
    • Porte interne. Spessori vetro da 8mm a 13,52mm .Larghezza porta massima 500mm. Intervallo di temperatura di lavoro da -15°C a +40° C . Chiusura automatica da +80° -80°.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHydraulic-Hinge-Biloba-8015L
    • Famiglia di prodottoGlass Hardware
    • Gruppo di famigliaHydraulic hinge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)108
    • Larghezza (mm)153.5
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numero OmniClass23-17 11 23
    • Titolo OmniClassAll Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit