Pubblica i tuoi prodotti
101E10 Cerniera oleodinamica Unica
101E10 Cerniera oleodinamica Unica
101E10 Cerniera oleodinamica Unica
101E10 Cerniera oleodinamica Unica
101E10 Cerniera oleodinamica Unica
    Colcom

    101E10 Cerniera oleodinamica Unica

    Cerniera oleodinamica, integrata di freno e regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell’anta. Regolazione dell'allineamento della porta a 0°. Abbinabile anche con tutti i patch fittings della serie Maxima. Utilizzabile anche per applicazioni pivottanti. Stop a 0° +90° -90°. Testata secondo norma EN 1154:2006 . Marchio di certificazione TÜV .
    Voce di capitolato
    • Porte esterne. Spessori vetri da 8mm a 13,52mm. Larghezza porta massima 1000mm. Massimo peso porta 100 Kg. Intervallo di temperatura di lavoro da -10°C a +50° C . Chiusura automatica da -80° +80°.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHydraulic-Hinge-Unica-101E10
    • Famiglia di prodottoGlass Hardware
    • Gruppo di famigliaHydraulic hinge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)69
    • Larghezza (mm)167
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numero OmniClass23-17 11 23
    • Titolo OmniClassAll Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit