Pubblica i tuoi prodotti
101E10NF Cerniera oleodinamica Unica
101E10NF Cerniera oleodinamica Unica
101E10NF Cerniera oleodinamica Unica
    Colcom

    101E10NF Cerniera oleodinamica Unica

    Cerniera oleodinamica senza freno , con regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell’anta. Regolazione dell'allineamento della porta a 0°. Abbinabile anche con tutti i patch fittings della serie Maxima. Utilizzabile anche per applicazioni pivottanti. Stop a 0° +90° -90°.
    Voce di capitolato
    • Porte interne. Spessori vetri da 8mm a 13,52mm. Larghezza porta massima 1000mm. Massimo peso porta 100 Kg. Intervallo di temperatura di lavoro da -10°C a +50° C . Chiusura automatica da -80° +80°.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHydraulic-Hinge-Unica-101E10NF
    • Famiglia di prodottoGlass Hardware
    • Gruppo di famigliaHydraulic hinge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)69
    • Larghezza (mm)167
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numero OmniClass23-17 11 23
    • Titolo OmniClassAll Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors