Pubblica i tuoi prodotti
100E20 Cerniera superiore  Unica
Colcom

100E20 Cerniera superiore Unica

Cerniera superiore da abbinare a cerniere oleodinamiche : 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Voce di capitolato
  • Porte esterne. Spessori vetro da 8mm a 13,52mm .Larghezza porta massima 1000mm. Massimo peso porta 100 Kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTop-Hinge-Unica-100E20
  • Famiglia di prodottoGlass Hardware
  • Gruppo di famigliaTop Free hinge
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)56
  • Larghezza (mm)167
  • Profondità (mm)38
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.63
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Codice UNSPSC30171501
  • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Numero OmniClass23-17 11 23
  • Titolo OmniClassAll Glass Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors