Pubblica i tuoi prodotti
Delta SPA Control Box
Delta SPA Control Box
    Condair

    Delta SPA Control Box

    It is possible to control various accessories such as light, fragrance, fan, freely configurable relay. It enables managing a steam bath and a fin sauna simultaneously and independently of each other with the same display. Operation is via a modern touch display, which is available in various versions. Customisable display, you can upload your logo to appear on the screen.

    Features & benefits

    • The controller can control a steam bath and a sauna simultaneously and independently of each other.
    • Easy switch between steam bath and sauna on the display.
    • Flexible number of displays, one for both cabins or one for each cabin.
    • Integrated web server where device settimgs can be managed
    • Smart Home connection via optional KNX gateway, Modbus integrated as standard
    • Keepwarm function saves energy
    Voce di capitolato
    • Condair Delta SPA Control:


      Control Unit for:

      • Steam Bath
      • Steam Bath with Bench Heating
      • Caldarium
      • Rasul
      • Fin Sauna
      • Bio Sauna
      • Dual Cabin Small


      Voltage:

      • Control Voltage: 230 V 50 Hz
      • Sauna Voltage: 400 V 50 Hz
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocondair-delta-spa-control
    • Famiglia di prodottoControls
    • Gruppo di famigliaSPA Control
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)353
    • Larghezza (mm)353
    • Profondità (mm)107
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCComando
    • Codice ETIMEC001885
    • Nome ETIMAccessories for sauna furnace
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sauna package systems
    • Codice CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Numero OmniClass23-21 29 19 17
    • Titolo OmniClassSauna Equipment

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Sud America Europa Oceania