Pubblica i tuoi prodotti
Piso Tripoli Multicolor Cd 600mm x 600mm
Corona

Piso Tripoli Multicolor Cd 600mm x 600mm

Piso Tripoli Multicolor Cd 600mm x 600mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPiso_Tripoli_Multicolor_Cd_600mm_x_600mm
  • Famiglia di prodottoCeramica
  • Gruppo di famigliaMarmolizado
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-09-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)8.3
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
  • Codice ETIMEC011340
  • Nome ETIMCeramic tile
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Codice UNSPSC30131704
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America