Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo Elite Density Caramel
Bamboo Elite Density Caramel
Bamboo Elite Density Caramel
Bamboo Elite Density Caramel
Bamboo Elite Density Caramel

    Bamboo Elite Density Caramel

    Le pavimentazioni MOSO Bamboo Elite sono tavole lunghe e larghe, disponibili in un’ampia scelta di stili, colori e finiture. Questa pavimentazione è composta da tre strati di bambù massiccio; lo strato intermedio è posto trasversalmente al fine di massimizzare la stabilità della tavola. MOSO Bamboo Elite è adatto a tutti coloro che desiderano originali pavimenti in bambù massiccio; arricchiscono e valorizzano ambienti spaziosi e sono anche certificati CO2 neutro. Le strisce sono compresse ed incollate ad alta pressione, al fine di creare un aspetto elegante e con venature irregolari (Density). Il risultato è un pavimento ad alta densità persino più duro della miglior specie di legno.

    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
      • Codice: BF-DT351
      • Density, Caramel, Verniciato, Micro bisellatura
      • Dimensioni: 1830x142x13 mm
      • Tre strati di bambù massiccio
      • Modalità di installazione: incollato o flottante
      • Possibile installazione su sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento
      • Densità (Toplayer): +/- 1050 kg/m3
      • Spessore dello strato di usura: ca. 3 mm
      • Resistenza all’impronta - Durezza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Reazione al fuoco: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)
      • Emissione di formaldeide: Classe E0 (< 0,025 mg/m3) / Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) La classe E0 è una classe di emissione di formaldeide non ufficiale ma è comunemente usata per indicare i prodotti che hanno emissioni molto basse, non rilevabili (nd) oppure fabbricati con collanti senza aggiunta di formaldeide (NAF). I prodotti in classe E0 sono automaticamente qualificati secondo la classe ufficiale E1 in accordo alla normativa EN 717-1
      • Resistenza allo scivolamento (Solo per le versioni verniciate): USRV 26 (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)
      • Conduttività termica: 0,19 W/mK (EN 12667)
      • Resistenza termica: 0,0784 m2K/W (EN 12667)
      • Classe di utilizzo: Classe 1 (EN 335)
      • Classificazione d’uso: Classe 33 (EN 685)
      • CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: Prodotti disponibili con certificazione FSC su richiesta
      • Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3
      • Contributo BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (D)
      • Garanzia: 30 anni
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBF-DT351
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo Elite
    • Gruppo di famigliaBamboo Pavimenti
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-02-28
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)1830
    • Larghezza (mm)142
    • Profondità (mm)13
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings