Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo Excellence Verticale Palladium
Bamboo Excellence Verticale Palladium
Bamboo Excellence Verticale Palladium

    Bamboo Excellence Verticale Palladium

    La pavimentazione MOSO® Bamboo Excellence è una plancia a due strati di grandi dimensioni con incastro maschio-femmina, costituita da uno strato nobile in bambù e da un supporto in multistrato di betulla. Grazie a questa costruzione la doga è estremamente stabile e lo spessore dello strato d’usura assicura al prodotto alta resistenza e durabilità. L’elevata qualità è garantita da una produzione totalmente italiana che conferisce alla pavimentazione un aspetto lussuoso ed elegante, amplificato dalla speciale finitura Bona Raw. Bamboo Excellence è il primo pavimento MOSO® made in Italy.

    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
    • • Codice: BF-EX470-02

      • Verticale, Palladium, Verniciato Tinto Bona Raw (ultra opaca), Senza Bisellatura

      • Dimensioni: 2400x180x15mm

      • Parquet in bamboo made in italy

      • Installazione: Flottante, completamente incollata

      • Densità (Toplayer): +/- 700 kg/m3 (VE),

      • Spessore dello strato di usura: ca. 4 mm (OR/VE)

      • Coefficiente di dilatazione bambù: 0,14% per 1% di variazione dell’umidità (VE)

      • Equilibrio MC: 10% a 20°C e 65% umidità relativa dell’aria (VE) 8% a 20°C e 50% umidità relativa dell’aria (VE)

      • Resistenza all’impronta - Durezza Brinell: ≥ 4 kg/mm2 (VE) (EN 1534)

      • Reazione al fuoco: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1) (VE)

      • Emissione di formaldeide: Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)

      • Emissione di formaldeide: Classe E1 (< 0,124 mg/m3)

      • Conduttività termica: 0,13 W/mK (VE), (EN 12667)

      • Resistenza termica: 0,1152 m2K/W (VE) (EN 12667)

      • Classe di utilizzo: Classe 1 (EN 335)

      • FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta

      • Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Garanzia: 30 anni

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBF-EX470-02
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo Excellence
    • Gruppo di famigliaBamboo Flooring
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2400
    • Larghezza (mm)180
    • Profondità (mm)15
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings