Pubblica i tuoi prodotti
YLC 880 Regolatore multiconfigurabile
YLC 880 Regolatore multiconfigurabile

    YLC 880 Regolatore multiconfigurabile

    YLC 880 è un regolatore multi-configurabile per impianti di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, trattamento aria ed automazione in ambito BMS.

    Il regolatore permette di ottimizzare i consumi adattandosi automaticamente alle variazioni climatiche, implementando algoritmi di gestione finalizzati alla massima performance raggiungibile.

    Il regolatore registra inoltre il comportamento dell’impianto, immagazzinando i parametri di funzionamento e le impostazioni, consentendo l’analisi e l’individuazione di eventuali anomalie).

    Un singolo YLC 880 può gestire contemporaneamente:

    • 32 Regolatori PI
    • 32 Orologi settimanali (10 passi di programma orario ciascuno)
    • 32 Regolazioni termostatiche
    • 20 Periodi di sospensione vacanza (per ogni mandata)
    • 25 Accensioni straordinarie (per ogni mandata)
    • 16 Curve climatiche a tre pendenze consecutive (limite max e min della temperatura di mandata, correzione della curva di riscaldamento con auto-adattamento in funzione dell’autorità ambiente, ottimizzazione dell’accensione/spegnimento, funzione antigelo)
    • 32 Sonde di temperatura
    • 32 Circolatori (singoli, doppi, gemellari) con funzione antibloccaggio, ritardo accensione, post-circolazione;
    • 16 Valvole miscelatrici
    • 8 Generatori (Gestione della cascata di moduli termici con regolazione del bruciatore di tipo monostadio, bistadio, modulante a 3 punti e/o 0-10V in potenza, modulante a 3 punti e/o 0-10V in temperatura, OpenTherm, gestione dei pannelli solari), gruppi frigoriferi, pompe di calore e generatori ad isteresi)
    • 4 ACS (con funzione di priorità boiler, regolazione ricircolo a punto fisso e funzione antibatterica)

    e offre le seguenti funzionalità principali:

    • Gestione di utenze in modalità climatica e a punto fisso
    • Regolazioni miscelate a una o piu’ sonde di temperatura ambiente (selezionabile tra MEDIA, MAX, MIN) e termostatiche
    • Gestione completa di unità trattamento aria UTA (serrande, batterie, antigelo, free-cooling, recuperatore, ventilatori, umidificatore)
    • Funzione antigelo
    • Correzione automatica dell’ora legale
    • Calendario perpetuo


    Voce di capitolato
    • Hardware

      • 1 Contenitore da 8 moduli DIN
      • 1 Display alfanumerico 16 x 2 mm retroilluminato
      • 1 Tastiera 4 tasti
      • 8 Relè output 230V, 5 A, protezione contro i sovraccarichi
      • 2 Uscite 0-10 V
      • 8 Input analogico/digitale
      • 1 SD Card Reader
      • 1 Real time clock
      • 1 Bus RS232/RS485 selezionabile da menù per collegamento remoto
      • 1 Bus RS485 per collegamento ai moduli di espansione  (PEC442, PEC442/C1, PEU002, BRG868C, CSW868, TEM868C, CST800)
      • 1 Bus RS485 per collegamento altri dispositivi Coster Group e/o terze parti
      • 1 Bus 1-wire per collegamento sonde di temperatura

      Elettrici e Meccanici  

      • Alimentazione: 12V DC
      • Tensione massima applicabile ai relays: 250V AC
      • Portata dei contatti dei relays: 5 A resistivi
      • Potenza assorbita: 5 W
      • Grado di protezione anteriore: IP 40
      • Grado di protezione posteriore: IP 30
      • Contatti d’uscita: liberi da potenziale
      • Tempo di mantenimento dati in memoria: 7 anni
      • Temperatura di funzionamento: 0...45 (°C)
      • Temperatura di stoccaggio: -25...+60 (°C)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocostergroup-ylc880
    • Famiglia di prodottoSISTEMA YLC
    • Gruppo di famigliaREGOLATORi
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)89.7
    • Larghezza (mm)143.9
    • Profondità (mm)70.8
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioGlass fibre
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie