Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
cramo-service-ab/products/d1d8a32f-05a7-47e5-b6f1-413f98df8cd8
Home
Categorie
Edilizia
Cantieri
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC
Non disponibile in Stati Uniti
Cramo
Follow
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC
CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤1600KG
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
LENGTH: 3710 MM
WIDTH: 2390 MM
HEIGHT: 3380 MM
MAX LIFTING CAPACITY: 1400 KG
MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
CABIN LENGHT: 3200 MM
CABIN WIDTH: 1400 MM
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ALIMAKSCANDO4501432FC
Famiglia di prodotto
Buidling Hoists
Gruppo di famiglia
Buidling Hoists
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-02-03
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.cramo.com
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Cantieri
Clasificazione IFC
Oggetto
Disponibilità Regionale
Europa
Svezia
Prodotti simili
RPH
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Download
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Download
Manlift Group
JLG 800AJ
Download
Manlift Group
JLG 600AJ
Download
Manlift Group
JLG 4394RT
Download
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Download