Pubblica i tuoi prodotti
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET

    TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL <43 M CAPACITY >300KG 

    With onboard generator 230V

    Voce di capitolato
      • LENGTH: 14890 MM
      • WIDTH: 3810 MM
      • HEIGHT: 3050 MM
      • WEIGHT: 20400 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 41.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 25.03 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJLG1350SJPGENSET
    • Famiglia di prodottoBoomlifts Telescopic
    • Gruppo di famigliaBoomlifts Telescopic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-11
    • Numero di versione1
    Links
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
    • Clasificazione IFCOggetto