Pubblica i tuoi prodotti
HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & ease of use Unrestricted working envelope with a max. 21.60 m horizontal outreach Unmatched versatility Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Excellent time to full height of 95 sec. thanks to fully proportional controls and simultaneous boom functions Optimized maintenance Exclusive modular basket quick and easy to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Most rigid boom
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoha32-rtj-pro
  • Famiglia di prodottoArticulating Booms
  • Gruppo di famigliaDiesel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numero OmniClass23-23 13 11 19
  • Titolo OmniClassPlatform Lifts
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK