Pubblica i tuoi prodotti
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m 

    With onboard generator 230V

    Voce di capitolato
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJLG450AJGENSET
    • Famiglia di prodottoBoomlifts Articulated
    • Gruppo di famigliaBoomlifts Articulated Diesel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-11
    • Numero di versione1
    Links
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
    • Clasificazione IFCOggetto