Pubblica i tuoi prodotti
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP

ARTICULATED BOOM LIFT, TRAILER MOUNTED, ELEC. < 10 M, LICENSE PLATE

Voce di capitolato
    • LENGTH: 5750 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 1495 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNIFTY120TLP
  • Famiglia di prodottoBoomlifts Trailer Mounted
  • Gruppo di famigliaBoomlifts Trailer Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-19
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto