Pubblica i tuoi prodotti
HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance & productivity Industry leading horizontal outreach of 23.85 m Smooth and precise movements Outsanding RT capacities Safety & comfort Haulotte Activ'Lighting System for safe loading / unloading in conditions of low visibility Ultimate control & comfort is engineered to provide superior working-envelope efficiency Rugged boom design Cost efficiency Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostic) Haulotte Stop Emission System which regulates engine run time, reducing fuel consumption, pollution, and noise Easy access to all components Modular platform quick and easy to repair Dual load 230 - 350 kg (optional) Haulotte Activ’Shield Bar 2.0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoht28-rtj-pro
  • Famiglia di prodottoTelescopic Booms
  • Gruppo di famigliaRTJ
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Piattaforme aeree
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_70
  • Descrizione Uniclass 2015Telescopic platforms
  • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numero OmniClass23-23 13 11 19
  • Titolo OmniClassPlatform Lifts
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK