Pubblica i tuoi prodotti
Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Two-tier cycle rack designed for efficient use of bicycle parking space.

The upper and lower rack arrangement increases bicycle storage capacity while making effective use of vertical space.

Equipped with a gas spring for smooth and quiet operation.

The freestanding column design provides an efficient solution for bicycle parking areas.

Available as a set combining high- and low-position racks.

Voce di capitolato
  • ■TC-TGFH / TC-TGFL

    Type: High Position / Low Position

    Capacity: 2 Bicycles per Set

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Rack Pitch: 450 mm

    Operation: Gas Spring

    Color: Autumn Gray

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocycle-rack-two-tier-tc-tgf
  • Famiglia di prodottoBicycle parking
  • Gruppo di famigliaBicycle racks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit