Pubblica i tuoi prodotti
Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Vertical lift cycle rack designed to make efficient use of bicycle parking space.

The vertical lifting mechanism enables bicycles to be stored efficiently in two-tier parking layouts.

Equipped with an auto-return function that automatically raises the rack after the bicycle is removed.

Designed for easy and quiet operation, allowing the rack to be raised and lowered with minimal effort.

Safety features help prevent sudden upward movement and unintended rack operation.

Voce di capitolato
  • ■VR-A5

    Type: Vertical Lift Cycle Rack

    Wheel Size: 22–28 inches

    Tire Width: 35–55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 600 mm

    Operation: Auto-Return Vertical Lift

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocycle-rack-vertical-lift-vr-a5
  • Famiglia di prodottoBicycle parking
  • Gruppo di famigliaBicycle racks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit