Pubblica i tuoi prodotti
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
    Daisalux

    ATRIA LUMINAIRE

    Luminaire for installation at significant heights and in large indoor spaces. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and aluminium-coated reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for mounting on walls or ceilings.

    Models: ATRIA L22, ATRIA L48

    Voce di capitolato
    • Characteristics:
      Format: Atria
      Operation: AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Photometric data:
      Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoATRIA_L
    • Famiglia di prodottoAtria
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)238
    • Larghezza (mm)238
    • Profondità (mm)56
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117