Pubblica i tuoi prodotti
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
    Daisalux

    ATRIA LUMINARIE + KP

    Luminaire for installation at significant heights and in large indoor spaces. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and aluminium-coated reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for mounting on walls or ceilings. Includes: Accessory for adjusting the angle.

    The accessory KP** enables wall- or ceiling-mounting as its angle is adjusted (max. 90 degrees) using a ball joint with mechanical interlocking.

    Models: ATRIA L22 + KP, ATRIA L48 + KP

    Voce di capitolato
    • Characteristics: Format: Atria + KP Operation: AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoATRIA_L_KP
    • Famiglia di prodottoAtria
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)238
    • Larghezza (mm)238
    • Profondità (mm)56
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117