Pubblica i tuoi prodotti
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
    Daisalux

    HYDRA LD L3

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Voce di capitolato
    • Format: Hydra Operation: AC/DC LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 24V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 90
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHYDRA_LD_L3
    • Famiglia di prodottoHydra
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)320
    • Larghezza (mm)111
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117