Pubblica i tuoi prodotti
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
    Daisalux

    IKUS2222-S L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is ceiling-mounted and the signalling plate is suspended. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Voce di capitolato
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIKUS2222-S_L
    • Famiglia di prodottoIkus2222
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)640
    • Larghezza (mm)220
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117