Pubblica i tuoi prodotti
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
    Daisalux

    LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body and polycarbonate diffuser. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Flush-mounted square. IP20 IK04. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L20 (CD), Lens L30 (CD), Lens L40 (CD), Lens L70 (CD)

    Voce di capitolato
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLENS_CD_L_IN
    • Famiglia di prodottoLens
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117