Pubblica i tuoi prodotti
Solaio alleggerito - U-Boot® Beton Cone
Solaio alleggerito - U-Boot® Beton Cone
Solaio alleggerito - U-Boot® Beton Cone
Solaio alleggerito - U-Boot® Beton Cone
Solaio alleggerito - U-Boot® Beton Cone
Solaio alleggerito - U-Boot® Beton Cone
Solaio alleggerito - U-Boot® Beton Cone
Solaio alleggerito - U-Boot® Beton Cone

    Solaio alleggerito - U-Boot® Beton Cone

    Cassero a perdere per solai alleggeriti bidirezionali in calcestruzzo armato e gettati in opera

    U-Boot® Beton è un cassero a perdere in polipropilene riciclato studiato per creare solai e platee alleggeriti bidirezionali in calcestruzzo armato.
    L’impiego dei casseri U-Boot® Beton consente di realizzare solai a piastra senza ricorrere all’utilizzo di capitelli emergenti (i cosiddetti “funghi”) potendo, questi ultimi, essere confinati all’interno dello spessore stesso del solaio.
    Sommergendo i casseri U-Boot® Beton nel getto di calcestruzzo si ottiene la formazione di una soletta piana continua sia al di sopra, sia al di sotto (grazie ai piedini conici elevatori) degli U-Boot® Beton, e di un graticcio di nervature mutualmente ortogonali e interconnesse tra loro, nei due sensi, a costituire le sezioni resistenti.
    Le solette così realizzate consentono un notevole risparmio di calcestruzzo e di acciaio d’armatura grazie alla rilevante diminuzione del peso proprio del solaio rispetto a solette piene di pari spessore.

    U-Boot® Beton pertanto diviene la soluzione ideale per la realizzazione di solette di grande luce e/o di grande portata, senza l’ausilio di travi; inoltre, la leggerezza di tali solai, “impegnando” di meno il restante reticolo strutturale rispetto ai tradizionali sistemi costruttivi, consente un significativo risparmio di calcestruzzo e di acciaio d’armatura anche a livello di pilastri e fondazioni.

    Voce di capitolato
    • Fornitura di casseri di alleggerimento U-Boot® Beton Cone e suoi accessori, per l’esecuzione di solaio in calcestruzzo armato a piastra, con portata bidirezionale, da gettare in opera su idonea casseratura orizzontale di sostegno (o su lastra prefabbricata).

      Lo spessore totale del solaio è di ______ cm alleggerito secondo progetto, con elementi in plastica riciclata tipo U-Boot® Beton Cone della Ditta Daliform Group, di forma tronco-piramidale con incavo semicilindrico a croce posto in sommità per ospitare barre d’armatura o impianti da integrare nel getto. U-Boot® Beton Cone ha dimensione in pianta pari a 52 x 52 cm ed altezza pari ad H = ______ cm, è provvisto di un cono centrale per facilitare le operazioni di esecuzione. Esso, infatti, consente: un controllo visivo del completamento della soletta inferiore; una migliore resa della finitura superficiale dell’intradosso; la diminuzione della spinta di sollevamento in fase di getto; una maggior resistenza al calpestio; lo sfiato dell’aria. U-Boot® Beton Cone presenta quattro angoli ad incavo semicircolare alla cui base è ricavato in modo solidale il piedino conico elevatore rivolto verso il basso di altezza pari ad H = _______ cm, poggiante sull’impalcato per la formazione dello spessore della soletta inferiore di intradosso opportunamente armata con maglia bidirezionale di tondini in acciaio da calcestruzzo armato tipo B450C di diametro e passo adeguato alle sollecitazioni di progetto.

      È compresa nella fornitura, la posa degli elementi U-Boot® Beton Cone muniti di relativi giunti distanziatori rigidi a formare un incastro, per la formazione di nervature ortogonali tra gli alleggerimenti secondo la larghezza prestabilita e assicurarne la perfetta geometria e tenuta in sede di getto, da porre in sommità degli stessi alleggerimenti in appositi incavi.

      È anche compresa la fornitura ed il getto di calcestruzzo (classe di resistenza minima equivalente a C25/30, classe di consistenza Slump S4 o S5 e diametro degli aggregati tale da evitare fenomeni di “segregazione”). La soletta inferiore dovrà essere realizzata, in una prima fase, gettando il calcestruzzo e vibrandolo fino al ricoprimento completo dei piedini degli U-Boot® Beton Cone (max. 4 cm sopra gli stessi in caso di alleggerimento tipo Double). In una seconda fase si proseguirà con il getto di completamento non appena il primo strato abbia perso fluidità (in questa seconda fase è ammessa una classe di consistenza del calcestruzzo diversa dalla precedente).

      Gli elementi U-Boot® Beton Cone prodotti in ALAPLEN® CV30, dovranno essere pedonabili in sicurezza e certificati per una resistenza caratteristica di 150 kg nel punto più debole, esercitata su un’impronta pari a 8 x 8 cm; non devono rilasciare sostanze inquinanti, devono essere muniti di Attestato di Conformità ai criteri di Compatibilità Ambientale (CCA) e prodotti da azienda dotata di Sistema di Gestione Integrato (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000).

      Il progetto esecutivo delle solette alleggerite dovrà essere corredato di elaborati grafici e di calcolo della Ditta fornitrice degli U-Boot® Beton Cone che dovrà inoltre esibire certificazione di prodotto approvato da Ente membro EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

      La Ditta produttrice dovrà fornire: Scheda Tecnica e di Sicurezza del prodotto nonché del granulo impiegato ALAPLEN® CV30, un Certificato di comportamento acustico che attesti al grezzo un valore minimo del potere fonoisolante del solaio nudo (Rw) pari a 56 dB, ed un valore del livello di rumore da calpestio del solaio nudo (Ln,w) massimo di 82 dB, verificati su una soletta alleggerita tipo di spessore pari a 26 cm (5+16+5) rilasciato da Ente accreditato.

      Con riferimento alla normativa antincendio, la Ditta produttrice degli alleggerimenti dovrà fornire Test di comportamento al fuoco, rilasciato da Ente accreditato, che dimostri per una soletta alleggerita di spessore 25 cm (5+16+4) una resistenza al fuoco REI 180 con un momento sollecitante di almeno 4880 daN∙m e copriferro minimo da 3 cm, e che dimostri anche che il comportamento dei piedini degli alleggerimenti U-Boot® Beton Cone è assimilabile a quello di valvole di sfogo per le sovrappressioni e che pertanto non è necessario prevedere appositi sfiati per le sovrappressioni (come, al contrario, è necessario per gli alleggerimenti in polistirene o materiale affini). La Ditta produttrice dovrà, inoltre, fornire uno studio dettagliato, condotto da un Ente accreditato membro EOTA, del comportamento al fuoco di una piastra alleggerita con elementi in plastica riciclata, eseguito su campioni in scala dal quale possano essere dedotte inoltre le curve isoterme di propagazione della temperatura all’interno del solaio alleggerito.

      Inoltre la Ditta produttrice dovrà fornire, su richiesta, opportune certificazioni afferenti a prove sperimentali comprovanti la piena efficacia del meccanismo resistente bidirezionale del sistema, vale a dire il suo effettivo comportamento a piastra; nonché opportune certificazioni afferenti a prove sperimentali su connessioni fra pilastro e piastra, comprovanti la capacità del sistema di adempiere, in zona sismica, alla sua funzione di sistema secondario affiancato ad un sistema primario di controventi duttili.

      È altresì compreso nel prezzo l’onere per la formazioni di fori di dimensioni e sezioni come da disegni architettonici, è compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte; rimane esclusa, invece, la fornitura e la posa della casseratura orizzontale di sostegno della soletta ed accessori, e dell’armatura metallica che verranno contabilizzati a parte.

      Costo euro/m2 ________________________

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovoided-slabs-uboot-beton-cone-for-standard-use
    • Famiglia di prodottoVoided slabs
    • Gruppo di famigliaU-BOOT® BETON CONE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_13
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete base and foundation products
    • Numero OmniClass23-13 31 17
    • Titolo OmniClassConcrete Formwork