Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
deante/products/7b24ec43-01a4-461a-8830-fc73a5398555
Home
Categorie
Impianto idraulico
Scarico
Linear drain with full cover
Non disponibile in Stati Uniti
Deante
Follow
Archiviato
Linear drain with full cover
additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
made of stainless steel
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
the set includes levelling legs and a cover removal hook
Length
006B - 600mm
007B - 700mm
008B - 800mm
010B - 1000mm
Download non disponibile (file archiviati)
Voce di capitolato
Voce di capitolato
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
kos_006b_007b_008b_010b
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Accessories
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-11-13
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
120
Profondità (mm)
98
Links
Links
Link al Prodotto
https://deante.pl/en/Deante-Linear-drain-with-full-cover-with-short-siphon-KOS_006B
Istruzioni di installazione
https://deante.pl/file/2016-05/KOS-KOL-Manual_17627.pdf
Descrizione Tecnica
https://deante.pl/file/2015-09/KOS_00XB_39907_rys.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Progettato in
Polonia
Prodotto in
Polonia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Scarico
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
TE_70_10_70
Descrizione Uniclass 2015
Drainage equipment
Codice CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Numero OmniClass
23-31 17 29
Titolo OmniClass
Shower Drains
Prodotti simili
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Download
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Download
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Download
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Download
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
Download
Zurn
GT2700 Grease Interceptor
4.5
(
15
)
Download