Pubblica i tuoi prodotti
Z1717 Scupper Drain
Zurn

Z1717 Scupper Drain

4.5 su 5 stelle4.5(32 recensioni)

Scupper drain with Type 304 (CF8) stainless steel body and cast aluminum oblique grate and two piece clamp collar.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Vandal-proof secured top option available

Keywords: roof scupper drains, recessed flapper scupper drains, commercial roof drains

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozurn-z1717
  • Famiglia di prodottoRoof Drains
  • Gruppo di famigliaPrimary Roof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains