Pubblica i tuoi prodotti
120110 Countertop ALGUI washbasin
DELABIE

120110 Countertop ALGUI washbasin

Countertop washbasin, Ø 375mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Polished satin finish. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.8kg. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico120110
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America