Pubblica i tuoi prodotti
120280 CANAL wall-mounted wash trough
120280 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120280 CANAL wall-mounted wash trough

    Wall-mounted wash trough for wall-mounting, for 3-4 services - L. 1,800mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm for the bowl, 1.5mm for surround and fixing brackets. Easy to install: no joint concealers to install, lightweight trough. Water control can be wall-mounted or deck-mounted. Drainage on the right. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 10.3kg. 30-year warranty. Possible to add a bacteriostatic 304 stainless steel splashback (ref. 100280). [Formerly ref: 0211280015]
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico120280
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)245
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)1800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descrizione Uniclass 2015Wash troughs
    • Numero OmniClass23-39 41 11 17
    • Titolo OmniClassWash Water Troughs

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America