Pubblica i tuoi prodotti
121130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

121130 Wall-mounted BOB washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Clean and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Vandal-resistant: shrouded basin, concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. With tap hole Ø 35mm on right side. Supplied with 1½" waste and trap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 5.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 3411130006]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico121130
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America