Pubblica i tuoi prodotti
2902 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
DELABIE

2902 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

Wall-mounted toilet paper dispenser. Large model for 200m rolls. Toilet paper dispenser made from polished satin 304 stainless steel. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 225mm, depth 125mm. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2902
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)225
  • Profondità (mm)124
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)981
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-21 43 15 29
  • Titolo OmniClassToilet Accessories Dispensers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America