Pubblica i tuoi prodotti
121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 700 x 440mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with brackets and fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 12kg. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico121150BK
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)115
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)440
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)10.79
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America