Pubblica i tuoi prodotti
121370 LAVANDO WC hand washbasin
121370 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121370 LAVANDO WC hand washbasin

    WC hand washbasin, 450 x 300mm. Design-led hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With tap hole Ø35mm on right side. Supplied with waste 1¼". Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with norm EN 14688. Weight: 3.2kg.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico121370
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)3.81
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America