Pubblica i tuoi prodotti
135710BK FINO design-led urinal
135710BK FINO design-led urinal
    DELABIE

    135710BK FINO design-led urinal

    Wall-hung individual rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed horizontal waste outlet. Concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with a 1½" P trap. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for a 2-litre flush. Weight: 3.5kg. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico135710BK
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaUrinal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)290
    • Profondità (mm)280
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)3.072
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America