Pubblica i tuoi prodotti
180150 Floor-standing disposal sink
DELABIE

180150 Floor-standing disposal sink

Floor-standing disposal sink. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1mm. One-piece pressed bowl, seam-free. Smooth surface is easy to clean. Adjustable feet height up to 40mm. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Hinged stainless steel bucket grid. Weight: 10.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0710150000]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico180150
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaCombination
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)345
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America