Pubblica i tuoi prodotti
2446 Mechanical basin mixer
DELABIE

2446 Mechanical basin mixer

Wall-mounted mechanical basin mixer. Flat, swivelling under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development). Ø 40mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter . Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development).Flow rate reguated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Supplied with STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2446
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBasin mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)215
  • Profondità (mm)230
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1534
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America