Pubblica i tuoi prodotti
2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

SECURITHERM pressure-balancing wall-mounted mechanical sink mixer, 200mm centres. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW flow rate fails (and vice versa). Securitouch thermal insulation prevents burns. Flat fixed under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduce niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Supplied with in-line STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2447LEPUK
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBasin mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)188.19
  • Larghezza (mm)265
  • Profondità (mm)239.09
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1760.18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 19 15
  • Titolo OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilità Regionale

Oceania Europa Nord America