Pubblica i tuoi prodotti
2526T2 Single hole deck-mounted mixer
2526T2 Single hole deck-mounted mixer
    DELABIE

    2526T2 Single hole deck-mounted mixer

    Single hole deck-mounted mixer, flexible has no retainer, flexible H. 535mm maximum. Mechanical mixer with flexible swivelling hand spray with smooth interior and hygienic flow straightener. Ø 35mm ceramic cartridge. Flow rate 9 lpm at 3 bar. Slimline control lever. Chrome-plated brass body. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Reinforced fixings. Mixer suitable for intensive use in professional kitchens. Mixer with 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2526T2
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaCommercial Kitchen Water Controls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)468
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)303
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1160
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America
    Afghanistan
    Albania
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Bahamas
    Arabia Saudita
    Austria
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Belize
    Armenia
    Belgio
    Benin
    Brasile
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
    Corea del Nord