Pubblica i tuoi prodotti
G65602 Deck-mounted twin hole mixer - 45 lpm
DELABIE

G65602 Deck-mounted twin hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 100 - 240mm adjustable centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 250mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG65602
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)319
  • Larghezza (mm)290
  • Profondità (mm)237
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1703
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America
Afghanistan
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Bahamas
Arabia Saudita
Austria
Angola
Bolivia
Figi
Belize
Armenia
Belgio
Benin
Brasile
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
Corea del Nord