Pubblica i tuoi prodotti
G6632 Pre-rinse set with mixer
G6632 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    G6632 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap. Suitable for intensive use in professional kitchens. Single hole deck-mounted mixer with: - valve head with control knobs. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods and back-nuts. Bib tap with: - telescopic, swivelling spout L. 200 - 290mm with 20 lpm flow rate at the outlet. - valve head with control knob. White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoG6632
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaPre-rinse sets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1162
    • Larghezza (mm)155
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)4.68
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011614
    • Nome ETIMLarge kitchen mixing tap
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America
    Afghanistan
    Albania
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Bahamas
    Arabia Saudita
    Austria
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Belize
    Armenia
    Belgio
    Benin
    Brasile
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
    Corea del Nord