Pubblica i tuoi prodotti
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
    DELABIE

    2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

    Wall-mounted toilet paper dispenser. Large model for 200m rolls. Toilet paper dispenser made from white lacquered steel finish. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 225mm, depth 125mm. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2900
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)225
    • Profondità (mm)124
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)972
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-21 43 15 29
    • Titolo OmniClassToilet Accessories Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America