Pubblica i tuoi prodotti
4042S Satin stainless steel double coat hook
DELABIE

4042S Satin stainless steel double coat hook

Double coat hook. Wall-mounted coat hook. Bacteriostatic polished satin 304 stainless steel. Concealed fixings. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Dimensions: Ø 62 x 55 x 95mm. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4042S
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)62
  • Larghezza (mm)95
  • Profondità (mm)55
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)126
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-21 15 19 13
  • Titolo OmniClassCoat Hooks

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America