Pubblica i tuoi prodotti
388MCHLH BINOPTIC MIX electronic mixer
DELABIE

388MCHLH BINOPTIC MIX electronic mixer

Deck-mounted electronic basin mixer:
Independant IP65 electronic unit.
230/12V mains supply with transformer.
Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm.
Scale-resistant flow straightener.
Adjustable duty flush (pre-set at 60 seconds every 24 hours after the last use).
Optimised active infrared presence detection at the end of the spout.
Body in chrome-plated brass.
PEX flexibles with filters and M3/8" solenoid valves.
Fixings reinforced by 2 stainless steel rods.
Anti-blocking security.
Spout with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop).
Side temperature control lever with long lever and adjustable maximum temperature limiter.
Drop height: 170mm, for semi-recessed basins.
Suitable for people with reduced mobility.
30-year warranty.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico388MCHLH
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBasin mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)222
  • Larghezza (mm)68
  • Profondità (mm)240
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1796
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America