Pubblica i tuoi prodotti
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
    DELABIE

    4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. Matte black powder-coated 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4043BK
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)73
    • Larghezza (mm)61.98
    • Profondità (mm)65.82
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)96
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-21 15 19 13
    • Titolo OmniClassCoat Hooks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America