Pubblica i tuoi prodotti
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
    DELABIE

    452150 TEMPOMATIC electronic shower valve

    Cross wall electronic shower valve: TEMPOMATIC electronic valve for mixed water supply. For walls ≤ 155mm. Power supply by electronic unit with solenoid valve ½". 230/12V transformer. 2 operation modes: - Automatic activation using presence detection. - Voluntary ON/OFF activation by passing the hand in front of sensor ~10 cm. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Adjustable time flow from 30 to 60 seconds. Flow rate 20 lpm. Chrome-plated solid brass. Wall plate flush to the wall. Threaded rods can be cut-to-size. Electronic shower valve suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico452150
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)4
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)662
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America