Pubblica i tuoi prodotti
510467P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
510467P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
    DELABIE

    510467P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres

    Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper.
    Robust model.
    Capacity: 50 litres.
    Bright polished 304 bacteriostatic stainless steel finish.
    Stainless steel thickness: 1mm.
    Dimensions: 200 x 420 x 590 mm.
    30-year warranty.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico510467P
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)590
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Numero OmniClass23-21 43 23
    • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America