Pubblica i tuoi prodotti
511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm
DELABIE

511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm

Basic drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole stainless steel plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 300 x 100mm. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico511516W
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessibility
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-04-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America